SILVYN® SP

SILVYN® SP - 灰色 PVC 软管

抗机械应力 防水

CE

物料编号 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® SSV-M/SSVZ-M 适用于 SILVYN® USK-M 适用于 SILVYN® SSV/SSVZ 适用于 SILVYN® USK 适用于 SILVYN® SCH 包装单位卷装 (m)
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100
16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110
22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120
30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070
38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714080
45.0 x 51.0 240 50 x 1,5 - 42 - 40 - 60 S 25
61714090
49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25

优势

  • 耐机械应力
  • 防尘
  • 耐湿气

应用范围

  • 电缆防护
  • 附加绝缘
  • 电缆电线的捆扎和引导

产品特性

  • 柔软
  • 尺寸稳定

产品结构

  • 硬 PVC 内螺旋
  • 软 PVC 护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 银灰色 (RAL 7001)

材料

  • 软 PVC,带硬 PVC 螺旋线,SBR/NBR

温度范围

  • -15 °C 至 +60 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。