SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - 镀镍黄铜材质公制螺纹软管配件

最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 公制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® SCH 适用于 SILVYN® SI 适用于 SILVYN® SP 适用于 SILVYN® SP-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1.5/1 16 25 8 7 10 - 16 S 7 x 9 - - 50
52002828
12x1.5/2 19 25 8 9 10 - 16 S 9 x 12 - - 50
52002840
16 x 1.5/1 19 25 8 8 10 - 16 S 11 x 14 10 x 14 10 x 14 50
52002839
16 x 1.5/2 19 25 8 10 12 - 20 S 13 x 16 12 x 16 12 x 16 50
52002841
20 x 1.5/1 22 25 8 12 16 - 25 S 14 x 18 - - 50
52002842
20 x 1.5/3 25 25 8 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52002843
25 x 1.5 32 29.5 8.5 19 20 - 32 S 23 x 28 22 x 27 22 x 27 25
52002844
32 x 1.5 40 32.5 9.5 27 25 - 40 S 32 x 38 30 x 36 30 x 36 25
52002845
40 x 1.5 50 36 11 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002846
50 x 1.5 57 39 12 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52002847
63 x 1.5 67 43 12 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

优势

  • 用于塑料软管的高张力软管夹套

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

产品特性

  • 高张力
  • 坚固
  • 紧凑式结构设计

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 电缆进线口有特殊手握设计

注意

  • 必要的软管夹 SILVYN® SCH
  • 可于在线目录中找到带 PG 螺纹的规格

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。