SILVYN® SSV

SILVYN® SSV - 镀镍黄铜材质 PG 制螺纹软管配件

最佳应力缓释 坚固

物料编号 PG 制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® SCH 适用于 SILVYN® SI 适用于 SILVYN® SP 适用于 SILVYN® SP-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® SSV
52003070
9 19 25 5.5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 100
53800020
9 19 25 5.5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 100
52003080
11 22 25 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024560
11 22 25 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003090
13.5 25 27.5 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003100
16 30 27.5 7.5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003110
21 32 30 8 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
53800080
29 40 33 9.5 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024640
29 42 33 9.5 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
52002980
36 52 37 12 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002990
42 57 41 14 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

优势

  • 用于塑料软管的高张力软管夹套

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

产品特性

  • 高张力
  • 坚固
  • 紧凑式结构设计

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 电缆进线口有特殊手握设计

注意

  • 必要的软管夹 SILVYN® SCH

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。