SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - 镀镍黄铜材质公制螺纹软管配件,带电缆应力缓释

最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm SW 1/2 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® SCH 适用于 SILVYN® SI 适用于 SILVYN® SP 适用于 SILVYN® SP-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1.5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
55501860
16 x 1.5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
55501870
20 x 1.5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880
20 x 1.5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 6 12.5 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
55501890
20 x 1.5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 6 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
55501900
20 x 1.5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 6 16 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
55501910
25 x 1.5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
55501920
32 x 1.5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53.6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
55501930
32 x 1.5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53.6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
55501940
40 x 1.5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61.6 8 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
55501950
50 x 1.5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68.6 9 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

优势

  • 用于塑料软管的高张力软管夹套
  • 高张力电缆保护

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

产品特性

  • 高张力
  • 坚固
  • 紧凑式结构设计
  • 电缆应力缓释
  • 电缆密封件

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 集成电缆夹套
  • 电缆进线口有特殊手握设计

注意

  • 必要的软管夹 SILVYN® SCH
  • 可于在线目录中找到带 PG 螺纹的规格

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    带锯齿的密封圈:CR
    O 型圈:NBR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。