SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - 镀镍黄铜材质 PG 制螺纹软管配件,带电缆应力缓释

最佳应力缓释 坚固

物料编号 PG 制尺寸 SW 1/2 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® SCH 适用于 SILVYN® SI 适用于 SILVYN® SP 适用于 SILVYN® SP-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® SSVZ
52021070
9 19.0 / 17.0 39.1 6 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
52021080
9 19.0 / 17.0 39.1 6 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
52003020
11 22.0 / 20.0 39.6 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024670
11 22.0 / 20.0 39.6 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003030
13.5 25.0 / 22.0 43.1 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003040
16 30.0 / 24.0 44.1 6.5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003050
21 32.0 / 30.0 48.1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
52003060
29 40.0 / 40.0 53.6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024680
29 42.0 / 40.0 53.6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25

优势

  • 用于塑料软管的高张力软管夹套
  • 高张力电缆保护

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

产品特性

  • 高张力
  • 坚固
  • 紧凑式结构设计
  • 电缆应力缓释
  • 电缆密封件

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 集成电缆夹套
  • 电缆进线口有特殊手握设计

注意

  • 必要的软管夹 SILVYN® SCH

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    带锯齿的密封圈:CR
    O 型圈:NBR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。