SILVYN® USK

SILVYN® USK - PG 制螺纹软管配件

最大抗振保护 缩短装配时间

CE

物料编号 PG 制尺寸 SW 1/2 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® FD-PU/FPS 适用于 SILVYN® SP/SP-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® USK
52005810
7 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - 50
52005820
9 21.0 / 23.0 41 10 9 10 x 14 10 x 14 50
52005830
11 24.0 / 27.0 41 10 11 13 x 17 12 x 16 50
52005840
13.5 26.0 / 29.0 41 10 13 15 x 19 14 x 18 50
52005850
16 29.0 / 32.0 42 11 14.5 16 x 21 16 x 20 50
52005860
21 36.0 / 40.0 48 11 19.5 22 x 27 22 x 27 25
52005870
29 45.0 / 49.0 48 12 27 29 x 36 30 x 36 25
52005880
36 53.0 / 58.0 48 12 36 38 x 45 38 x 44 25
52005900
48 65.0 / 70.0 57 15 46 48 x 56 49 x 56 10

优势

  • 安装快速简便
  • 防震
  • 无需额外配件

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 室内应用
  • 轻度机械应力

产品特性

  • 大扳手尺寸

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

注意

  • 包括SILVYN®EE-K 内套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管的螺纹连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001178
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管接头

发货颜色

  • 银灰色 (RAL 7001)

材料

  • PP

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -10°C 至 +110°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。