SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - 用于 SILVYN® HIPROJACKET 的镀镍黄铜材质软管配件

与 SILVYN®HIPROJACKET 匹配的软管接头

抗机械应力 坚固 耐温

CE

物料编号 公制尺寸 PG 制尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1.5 - 50
55503517
20 x 1.5 - 50
55503518
25 x 1.5 - 25
55503519
32 x 1.5 - 10
55503520
40 x 1.5 - 5
55503521
50 x 1.5 - 5
55503522
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1.5 - 50
55503524
20 x 1.5 - 50
55503525
25 x 1.5 - 25
55503526
32 x 1.5 - 10
55503527
40 x 1.5 - 5
55503528
50 x 1.5 - 5
55503529
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1.5 - 50
55503531
20 x 1.5 - 50
55503532
25 x 1.5 - 25
55503533
32 x 1.5 - 10
55503534
40 x 1.5 - 5
55503535
50 x 1.5 - 5
55503536
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
- 9 50
55503538
- 11 50
55503539
- 13.5 50
55503540
- 16 50
55503541
- 21 25
55503542
- 29 10
55503543
- 36 5
55503544
- 42 5
55503499
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
- 11 50
55503501
- 13.5 50
55503502
- 16 50
55503503
- 21 25
55503504
- 29 10
55503505
- 36 5
55503506
- 42 5
55503507
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
- 11 50
55503509
- 13.5 50
55503510
- 16 50
55503511
- 21 25
55503512
- 29 10
55503513
- 36 5
55503514
- 42 5
55503515
- 48 4

优势

  • 抗张力
  • 用于高机械应力场合
  • 45° 和 90° 角可实现最佳安装

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® HIPROJACKET

产品结构

  • 公制 / PG 的螺纹连接
  • 六角形帽肩,直型 / 45°弯头 / 90°弯曲
  • 内套管
  • 锁紧螺母

注意

  • 可以通过移除塑料组件扩大温度范围

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

按客户需求提供

  • NPT 连接螺丝

材料

  • 套体:镀镍黄铜 固定环:镀镍黄铜 O形圈:NBR

防护等级

  • IP 54
  • 若同时使用SILVYN®HIPROSILTAPE,防护等级可达IP67

温度范围

  • -45°C 至 +105°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。