SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-M 为塑料材质的固定支架

有空间需求

物料编号 公制尺寸 A mm B以毫米为单位 个数 / 包装单位
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1.5 37.5 50 50
55000921
25 x 1.5 43 57 50
55000931
32 x 1.5 53.5 67 50
55000941
40 x 1.5 65.5 79.5 50
55000951
50 x 1.5 69.5 86 50

优势

  • 节省空间

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 控制柜集成厂家
  • 用于无法插入 SILVYN® 保护软管的机械或设备

产品结构

  • 塑料固定支架
  • 2 × 钻孔,用于定位

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 类别描述: Fastening angle for hose fitting

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001458
  • ETIM 6.0 类别描述:软管接头固定支架

发货颜色

  • 灰色,RAL 7001

材料

  • PP

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。