AS-I 夹子/ AS-I 密封端末

AS-I 夹子,用于 AS 接口电缆的紧固件

无卤 Kompletterande automationskomponenter från Lapp

物料编号 物料描述 颜色 直径,单位:mm 长度 × 宽度 mm 粘带厚度 mm 高度 mm
61825000 AS-I 夹子 白色 3.3 25 x 20 0.8 11.7

优势

  • AS-i 夹子:圆锥形的底座插口确保能牢牢固定电缆,配可拆卸式外壳
  • AS-i 末端密封:
    - 易于组装
    - 两端可用
    - 尺寸紧凑,节约空间
    - 有效节约密封 AS-接口电缆的成本
  • 高级丙烯酸酯胶黏剂帮助快速安装,立即固定插座,也可以用螺丝紧固

应用范围

  • 电缆和导体的紧固件
  • 适合与 UNITRONIC® AS 接口总线电缆一起使用

产品特性

  • PWIS-free

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 类型描述:固定夹

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actuator connector

注意

  • 粘着剂:带有聚氨酯发泡内层的丙烯酸盐

材料

  • AS-i 夹子:聚酰胺 6.6 - 无卤
  • AS-i 末端密封:TPE (颜色:黑色)

温度范围

  • AS-i 夹子:-40 °C 至 +80 °C
  • AS-I 末端密封: -40 °C 至 +110 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。