自粘型扎带插座

螺丝/粘性插座用于固定电缆扎带

阻燃性 无卤

物料编号 物料描述 颜色 直径,单位:mm 扎带宽度 mm 长度 × 宽度 (mm) 个数 / 包装单位
61718612 粘性插座 19 x 19 NA 自然色 3.2 3.6 19.0 x 19.0 100
61718611 Adhesive socket 19 x 19 BK 黑色 3.2 3.6 19.0 x 19.0 100
61718614 粘性底座 28 x 28 NA 自然色 5.3 5.3 28.0 x 28.0 100
61718613 粘贴底座 28 x 28 BK 黑色 5.3 5.3 28.0 x 28.0 100

优势

  • 电缆线束交叉点上交叉安装/双向安装的最佳选择
  • 操作简便

应用范围

  • 壁装电缆时,将电缆扎带插入插槽中
  • 为控制柜、重载卡车、办公设备等布线

技术认证

  • Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)

注意

  • 必须安装至光滑、无油脂的墙壁上
  • 最短粘附时间:10秒,建议粘附剂固化时间:24h

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000449
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆扎带的安装基座和元件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000449
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆扎带安装基座和元件

发货颜色

  • 黑色
  • 自然色

材料

  • 聚酰胺 6.6
  • 无卤,不含硅

温度范围

  • -15 °C 至 +50 °C
  • 最低工作温度:+10°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。