Ty-Rap® 含钢鼻的电缆扎带

含钢鼻的电缆扎带改善了抗张强度

无卤

LLOYDS UL 德国劳氏船级社

物料编号 物料描述 UL 认证 长度 × 宽度 (mm) 捆扎直径 - Ø,mm 拉伸负荷力 N 个数 / 包装单位
自然色
61715000 TYB* 23 M 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61716250 TY 232 M 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61716310 TY 234 M 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61715060 TYB* 24 M 140.0 x 3.6 2 - 29 180 1000
61716370 TY 242 M 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61715180 TY 26 M 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61716430 TY 244 M 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61715120 TYB* 25 M 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61716490 TY 253 M 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61715300 TY 28 M 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61716550 TY 272 M 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61715240 TY 27 M 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61715360 TY 29 M 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

优势

  • 即使在极端环境温度、潮湿和超低温等恶劣条件下,也可稳定保持较高的强度
  • 此外,锁扣可防冲击和防振
  • 钢片被固定于扎带头部,由耐腐蚀,防磁钢(316 型)制成

应用范围

  • 高品质电缆扎带,带有刚鼻,用于所需要的环境中

技术认证

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

产品包括

  • 附带"B”(如 TYB24 M)的商品在手提工具箱中交付,电缆扎带被布置在手提工具箱便于拿取的位置

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆扎带

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000046
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆扎带

发货颜色

  • 自然色

材料

  • 聚酰胺 6.6
  • 无卤,不含硅

温度范围

  • -40°C 至 +85°C

  • B = 箱,其他则为塑料袋
  • TY-RAP® 是 Thomas & Betts 的注册商标。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。