Ty-Rap® UV-stabilised cable ties with steel nose

带钢钩的电缆扎带也可用作具有耐候性、防紫外线的电缆扎带,特别适合室外使用。

耐UV 耐腐蚀 耐高温

UL

物料编号 物料描述 UL 认证 长度 × 宽度 mm 捆扎直径 - Ø,mm 拉伸负荷力 N 个数 / 包装单位
黑色(抗紫外线)
61723010 TYB* 23 MX 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61723110 TY 232 MX 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61723120 TY 234 MX 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61723020 TYB* 24 MX 140 x 3.6 2 - 29 180 1000
61723130 TY 242 MX 208 x 3.6 2 - 50 180 1000
61723040 TY 26 MX 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61723140 TY 244 MX 368 x 3.6 2 - 103 180 1000
61723030 TYB* 25 MX 186 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723150 TY 253 MX 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61723060 TY 28 MX 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723160 TY 272 MX 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61723050 TY 27 MX 340 x 7 6 - 90 540 500
61723070 TY 29 MX 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

优势

  • 即使在极端环境温度、潮湿和超低温等恶劣条件下,也可稳定保持较高的强度
  • 此外,锁扣可防冲击和防振
  • 钢片被固定于扎带头部,由耐腐蚀,防磁钢(316 型)制成

应用范围

  • 用于户外电气设备的安装与维护

产品特性

  • 含碳量2%,以满足军用标准

技术认证

  • TY-RAP® 的 UL 认证文件号:E49405, 见参数表
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

产品包括

  • 附带"B”(如 TYB24 M)的商品在手提工具箱中交付,电缆扎带被布置在手提工具箱便于拿取的位置

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆扎带

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable tie

发货颜色

  • RAL 9005黑色/抗紫外线

材料

  • 聚酰胺 6.6
  • 无卤,不含硅

温度范围

  • -40°C 至 +85°C

  • B = 箱,其他则为塑料袋
  • TY-RAP® 是 Thomas & Betts 的注册商标。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。