Flex Tie 电缆扎带

可重复使用的粘扣式扎带,用于轻柔地捆扎敏感性电缆

灵活使用的粘扣式扎带

缩短装配时间 机械及设备安装工程 Kompletterande automationskomponenter från Lapp

物料编号 物料描述 燃烧性能符合 UL 94 V2 长度 mm 宽度 (mm) 个数 / 包装单位
61823711 Flex Tie 150x20 150.0 20 100
61823712 Flex Tie 200x20 200.0 20 100
61823713 Flex Tie 330x20 330.0 20 100
61823717 Flex Tie Roll 10 (25m) - 10 1
61823718 Flex Tie Roll 20 (25m) - 20 1
61823719 Flex Tie Roll 30 (25m) - 30 1
61823714 Flex Strap 300x25 330.0 25 10
61823715 Flex Strap 360x25 360.0 25 10
61823716 Flex Strap 480x25 480.0 25 10

优势

  • 用于快速捆扎
  • 对电缆无损伤:防止电缆外护套受伤
  • 可以重复使用
  • 无腐蚀性,因为粘扣带由有机纺织物制成
  • 无锋利边缘,降低受伤风险

应用范围

  • 用于捆扎电缆和软管
  • 抗振(如机器人应用)
  • 需要频繁改动或不断取用的场合(如活动统筹、实验室)
  • 捆扎对压力敏感的导线(如光纤、数据线)

技术认证

  • 燃烧性能符合 UL 94 V2,参见表格

设计

  • Tie:带开槽头部
  • Roll:方便个性化裁剪的 25m 卷装
  • Strap:由钩面和单独的毛圈面组成,带扣环

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆扎带

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000046
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆扎带

发货颜色

  • 黑色

材料

  • Tie + Roll:PP 和丝绒 PA
  • Strap:PA 6,PA 6.6.,PU 涂层

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。