快速捆扎型电缆扎带

快速捆扎带属于易于拆卸的电缆扎带,黑色或红色。

缩短装配时间 无卤

物料编号 物料描述 颜色 UL 认证 长度 × 宽度 mm 拉伸负荷力 N 个数 / 包装单位
红色
61710040 Quick Tie 120x3.5 RD 红色 120.0 x 3.5 130.0 100
61710041 Quick Tie 240x3.9 RD 红色 240.0 x 3.9 180.0 100
61710042 Quick Tie 320x4.4 RD 红色 320.0 x 4.4 230.0 100
61710180 Quick Tie 500x5.7 RD 红色 500.0 x 5.7 250.0 100
61710043 Quick Tie 665x6.6 RD 红色 665.0 x 6.6 370.0 100
黑色
61721101 Quick Tie 120x3.5 BK 黑色 120.0 x 3.5 130.0 100
61721102 Quick Tie 240x3.9 BK 黑色 240.0 x 3.9 180.0 100
61721103 Quick Tie 320x4.4 BK 黑色 320.0 x 4.4 230.0 100
61710190 Quick Tie 500x5.7 BK 黑色 500.0 x 5.7 250.0 100
61721104 Quick Tie 665x6.6 BK 黑色 665.0 x 6.6 370.0 100

优势

  • 经济型扎带,可重复打开和使用,用于轻型负载
  • 圆形轮廓能保证较高的机械强度和稳定的密封性
  • 双重闭合设计,可悬挂

应用范围

  • 适用于短时间内需要快速捆扎或固定某物的场合
  • 用于密封袋子

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆扎带

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000046
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆扎带

发货颜色

  • 黑色(抗紫外线)
  • 红色

材料

  • 聚乙烯

温度范围

  • -40°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。