用于 C 型轨道的电缆滑车系统,不锈钢

缆普集团为扁平及圆型电缆均提供电缆拖车系统。

可使用主页上的计算工具(知识中心电缆附件)

物料编号 物料描述 系统 最大扁电缆尺寸mm 最大圆形电缆直径mm
扁平电缆滑车
62200453
电缆滑车,扁电缆 C30 15x54 不锈钢 C30 不锈钢 15.0 x 54.0 -
62200462
Cable trolley flat C30 30x54 stainless C30 不锈钢 30.0 x 54.0 -
62200630
拖缆滑车,扁电缆 C30 30x54 不锈钢 C30 不锈钢 30.0 x 54.0 -
62200640
End clamp flat C30 30x54 stainless C30 不锈钢 30.0 x 54.0 -
圆型电缆滑车
62200120
电缆滑车,圆电缆 C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200680
拖缆滑车,圆电缆 C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200130
电缆夹,圆电缆,10-16mm 不锈钢 C30 不锈钢 - 10.0 - 16.0
62200463
电缆夹,圆电缆,17-25mm 不锈钢 C30 不锈钢 - 17.0 - 25.0
62200700
电缆夹,圆电缆,26-36mm 不锈钢 C30 不锈钢 - 26.0 - 36.0
62200690
尾端夹,圆电缆,不锈钢 C30 不锈钢 - -
固定组件
62200454
C 型轨道 6m C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200600
轨道连接元件 C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200610
柔性轨道支架C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200487
壁挂轨道支架 C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200620
止动器 C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200660
延长臂 800mm C30 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200650
拖缆臂 400mm 不锈钢 C30 不锈钢 - -
62200670
钢梁夹,不锈钢 C30 不锈钢 - -

  • CIBES® 是瑞典公司 Cable Trolleys AB 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆支承系统附件

通则

  • 最大承载能力:20 kg

材料

  • 金属件:耐酸不锈钢 SS 2343 螺丝和螺母:耐酸不锈钢 A4 夹具:聚酰胺 6

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

优势

  • 柔质表面电缆夹防止电缆过度弯折
  • 防尘球形轴承(滚轮)确保在轨道上平稳运行

应用范围

  • 起重及传输机械
  • 适用于起重设备和传输系统
  • 机械工程
  • 清洗车间
  • 螺母适用于易爆场合

注意

  • 圆形电缆和扁电缆不允许通过下部及上部穿孔组合
  • 安装圆形电缆时,轨道下方请勿安装超过3个线夹
  • 支架上的弯曲半径应符合固定安装要求

产品包括

  • C 型轨道供货长度 6 m

产品结构

  • 一个系统的安装有赖于不同的标准:如电缆最大下垂度(电缆重量)和工作长度。