电缆滑车系统,钢丝绳

缆普集团为扁平及圆型电缆均提供全套电缆拖车系统。

用于轻质电缆(例如悬吊式工作站应用)

物料编号 物料描述 最大扁电缆尺寸mm 最大圆形电缆直径mm 个数 / 包装单位
扁平电缆滑车
62200554
电缆滑车,扁型,钢丝绳 15.0 x 44.0 - -
62200555
尾端夹安装片,扁型,钢丝绳 15.0 x 44.0 - -
62200556
拖缆滑车,扁型,钢丝绳 15.0 x 44.0 - -
圆型电缆滑车
62200557
电缆滑车,圆型,钢丝绳 - - -
62200559
尾端夹安装片,圆型,钢丝绳 - - -
62200558
拖缆滑车,圆型,钢丝绳 - - -
62200437
电缆夹,圆电缆,10-16mm - 10.0 - 16.0 1
62200438
电缆夹,圆电缆,17-25mm - 17.0 - 25.0 1
62200439
电缆夹,圆型,26-36mm - 26.0 - 36.0 1
固定组件
62200561
钢丝绳夹紧片 - - -
62200562
钢丝绳夹紧螺丝 - - -
62200565
钢丝绳 - - -
62200563
钢丝绳,带 PVC 护套 - - -

优势

  • 柔质表面电缆夹防止电缆过度弯折

应用范围

  • 适用于起重设备和传输系统
  • 机械工程
  • 螺母适用于易爆场合

注意

  • 圆形电缆和扁电缆不允许通过下部及上部穿孔组合
  • 安装圆形电缆时,轨道下方请勿安装超过3个线夹
  • 支架上的弯曲半径应符合固定安装要求

产品结构

  • 一个系统的安装有赖于不同的标准:如电缆最大下垂度(电缆重量)和工作长度。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆支承系统附件

通则

  • 最大承载能力:6 kg

材料

  • 金属件:镀锌钢,夹具:聚酰胺 6

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • CIBES® 是瑞典公司 Cable Trolleys AB 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。