FKK 扁平电缆楔形夹

FKK 08 楔形夹用于固定扁平电缆,电缆厚度最高 10 mm

网上目录中的配套安装片

物料编号 物料描述 电缆数量 最大电缆总长 mm 重量 g 个数 / 包装单位
52026051
FKK 08 1 - 2 50 x 10 103 1
52026050
FKK 07 1 - 3 90 x 17 349 1

优势

  • 在轴侧,安装片可以榫接至墙上,也可拧接或焊接到现有的轨道支架上
  • 安装片可以拧接或焊接至吊笼上

应用范围

  • 固定扁平控制电缆

产品结构

  • 小型电缆楔形夹最多可夹紧 2 条扁平电缆,大型楔形夹最多可夹紧 3 条扁平电缆

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 类型描述:安装轨道电力/数据电缆的配件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002407
  • ETIM 6.0 类别描述:动力/数据电缆的电缆导轨配件

产品信息

  • 夹紧力(总电缆厚度):FKK 08:2-10mm = 600-800N FKK 07:2-9mm / 16-17mm = 800N
  • 楔形夹的最小插入深度:FKK 08:60% = 60mm FKK 07:60% = 90mm

材料

  • 聚酰胺 6.6,无卤

温度范围

  • 工作温度: -20°C 至 +50°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。