Terminal Box

外壳采用聚碳酸酯材质,螺丝开合型

可靠性 坚固 轻量 抗机械应力

CE CULUS TÜV Rheinland

物料编号 物料描述 个数 / 包装单位
安装面板 TB
53110140
TB 160 x 160 x 4,0 1
53110141
TB 252 x 161 x 3,4 1
53110142
TB 267 x 267 x 3,3 1
53110143
TB 240 x 300 x 4,0 1
53110144
TB 155 x 335 x 4,0 1
53110145
TB 351 x 251 x 4,3 1
带灰色护盖的接线盒
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY 1
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY 1
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY 1
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY 1
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY 1
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY 1
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY 1
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY 1
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY 1
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY 1
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY 1
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR 1
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR 1
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR 1
带透明护盖的接线盒
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR 1
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR 1
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR 1
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR 1
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR 1
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR 1
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR 1
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR 1
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR 1
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR 1
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR 1
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR 1
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR 1
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR 1

优势

  • 整齐存储
  • 防尘防潮
  • 操作步骤简单,易于安装
  • 透明箱盖支持良好的概览
  • 款式种类

产品特性

  • 开合式螺栓型外壳
  • 灰色或透明护盖
  • 安装板的 3.5mm 螺丝直径
  • 50mm 扩展框架,用于高度变化

注意

  • 可应要求提供铝制外摆式面板
  • 所有尺寸均可提供穿孔塑料片
  • 包括安装材料

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID:EC000058
  • ETIM 5.0 类别描述:空壳体

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000058
  • ETIM 6.0 类别描述:空壳体

证书

  • cULus listed acc. to File No. E178096

按客户需求提供

  • 可提供更多尺寸和颜色

产品信息

  • 防冲击性:IK 08(更多信息可参见数据表)

发货颜色

  • 外壳:RAL 7035 浅灰
    护盖:透明或 RAL 7035 浅灰

材料

  • 外壳:聚碳酸酯
    护盖:聚碳酸酯
    安装面板:ABS

防护等级

  • IP 67

温度范围

  • -40°C 至 +85°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。