DIN-Coil 导体终端套管

条状/卷状绝缘导体终端套管

无卤

物料编号 物料描述 适用 mm² 颜色 l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm 容量(单个物料)
61802052 DIN - 线圈 0.5 0.5 白色 14.5 8 1.1 2.6 3.5 3000 x 1
61802054 DIN - 线圈 0.75 0.75 灰色 14.5 8 1.3 2.8 3.6 3000 x 1
61802056 DIN - 线圈 1.0 1 红色 14.5 8 1.5 3 3.9 3000 x 1
61802058 DIN - 线圈 1.5 1.5 黑色 14.5 8 1.8 3.4 4.2 2500 x 1
61802060 DIN - 线圈 2.5 2.5 蓝色 14.5 8 2.3 4.2 5 1500 x 1

应用范围

  • 条状带绝缘导体终端套管,符合DIN 46228,第4部分
  • DIN条状,最多可将3000套管以卷状形式交货,适用于自动压接机

产品包括

  • 线圈直径:约 25 cm

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable end sleeve

材料

  • 铜 / 聚丙烯
  • 表面: 镀锡

温度范围

  • 持续负载 -5°C 至 +105°C,临时负载 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。