QUADRO DIN-strips

条状绝缘导体终端套管,尤其适用于 Quadro 剥线工具,符合 DIN 46228

无卤

物料编号 物料描述 适用 mm² AWG 颜色 l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm
61805170 DIN Strips 0,50 0.5 20 白色 14 8 1.1 2.6 3.5
61805180 DIN Strips 0,75 0.75 20 灰色 14 8 1.3 2.8 3.6
61805190 DIN Strips 1,00 1 18 红色 14 8 1.5 3 3.9
61805200 DIN Strips 1,50 1.5 16 黑色 14 8 1.8 3.4 4.2
61805210 DIN Strips 2,50 2.5 14 蓝色 14 8 2.3 4.2 5

优势

  • 符合 DIN 46228 第 4 部分用于 QUADRO 标准的带绝缘和条纹的导体终端套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable end sleeve

  • 更多尺寸和颜色备索。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。