管状电缆接头

管状电缆接头 KRFN,也可用于 2 类和 5 类细线铜导体,方便通过电缆夹套安装

物料编号 物料描述 螺丝孔直径 Ø mm UL 认证 长度 mm 压模 d mm W mm
61797400 KRFN 50/6 6 51 B 14.5 11 18
61797401 KRFN 50/8 8 51 B 14.5 11 18
61797402 KRFN 50/10 10 51 B 14.5 11 18
61797403 KRFN 70/6 6 56 B 14.5 13 20
61797404 KRFN 70/8 8 56 B 17 13 20
61797405 KRFN 70/10 10 56 B 17 13 20
61797406 KRFN 95/8 8 61 B 20 15 24
61797407 KRFN 95/10 10 62 B 20 15 24
61797408 KRFN 95/12 12 64 B 20 15 24
61797409 KRFN 120/8 8 65 B 22 17 26
61797410 KRFN 120/10 10 66 B 22 17 26
61797411 KRFN 120/12 12 68 B 22 17 26
61797412 KRFN 150/10 10 73 B 25/13 B 25 19 30
61797413 KRFN 150/12 12 75 B 25/13 B 25 19 30
61797414 KRFN 185/10 10 80 13 B 27 21 32
61797415 KRFN 185/12 12 82 13 B 27 21 32
61797417 KRFN 240/10 10 84 13 B 30 22.5 38
61797418 KRFN 240/12 12 84 13 B 30 22.5 38

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 类型描述:铜导体的管状电缆接头

材料

  • 镀锡电解铜

温度范围

  • 温度范围到 +90°C
  • 工作温度 110°C,最高 +140°C

优势

  • 可通过电缆夹套安装,允许预装配
  • 高品质电解铜可确保高安全性和负载能力
  • 带检测孔

应用范围

  • 窄管状电缆接头,用于截面范围50-240 mm²的绞合及柔性铜导体,适用于2类和5类导体
  • 适用于狭小空间

技术认证

  • 与推荐工具相结合满足 EN-IEC 61238:1、BS 4579:1 和 VDE 0220:1 需求