KNIPEX 电缆剪

KNIPEX 电缆剪适用于外径最大 20 mm 的导体,符合人体工学的设计特别方便使用,德国制造

高效传动比和优化刀片几何形状确保少费力

物料编号 物料描述 电缆直径 (mm) 重量 kg 长度 (mm)
62120523 电缆剪 KASI 20 20 0.34 200

优势

  • 特殊的双刀片结构将切割过程分为预切与断切
  • 即使单手操作,也能简便光洁地进行切割
  • 多材质拼接手柄设计高度符合人体工程学
  • 绝缘手柄确保在高达 1000V 的电压下作业

应用范围

  • 切割铜电缆和铝电缆

产品特性

  • 经过精密磨削的硬化刀刃

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: 电缆剪

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000142
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆剪

证书

  • 绝缘符合 IEC 60900,可用于高达 1000V AC / 1500V DC
  • VDE 认证

材料

  • 高品质特制工具钢,锻造,镀铬

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。