KT 电缆剪刀

KNIPEX 棘轮式电缆剪适用于大外径导体,符合人体工学设计,德国制造

物料编号 物料描述 个数 / 包装单位
61813760 备用叶片 KT 4 1
61813775 备用叶片 KT 5 1

优势

  • 轻型优化的传输率无碍切割
  • 遵循棘轮原理,可实现单手操作
  • 极高传动比确保少费力
  • 采用双向齿轮轮缘驱动,具有最佳杠杆效果(KT 6:3 齿轮轮缘驱动)

应用范围

  • 不适合钢线 / 硬铝合金线 / 冷拔铜导体

产品特性

  • 拇指轻压,即可在任何切割位置松开旋转刀
  • 无需挤压,即能光滑平整地切割

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: 电缆剪

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000142
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆剪

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。