AS-I STRIP 专用剥线工具

用于总线导体/电缆的德制剥线与拆分工具,自动设置刀片,用于不同绝缘材料,如 TPE、橡胶和 PUR

物料编号 物料描述 适用于: 用于绝缘 长度 mm 重量 kg
61735831
ASI - Strip special AS 界面 TPE,橡胶,PUR 160 0.12

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000163
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆剥线工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable stripping tool

优势

  • 自动设定刀片
  • 对单芯线不造成损伤

应用范围

  • 适用于TPE,橡胶和PUR护套的AS-I电缆

产品特性

  • 工具本体由经过玻璃纤维加强的聚酰胺制成,非常坚固
  • 电缆的特殊形状与刀片吻合