DATA STRIP 剥线工具

用于剥离铜制或玻璃纤维制成的信号线,电话线,AV 线,控制和数据传输电缆的剥线与拆分工具,耐用,易于使用

物料编号 物料描述 针对外径 (mm) 重量 kg 个数 / 包装单位
61735810
DATA STRIP 2.5 - 11 0.028 1
61735811 DATA STRIP 备用刀片 - - 1

优势

  • 设置滚轮上有 9 个可调节位置,因此可以精确定位
  • 简单地轻压工具就可打开剥线轴,将电缆插入,旋转工具,然后再打开工具即可完成剥线。
  • lightweight and handy design - for your trouser pocket or belt
  • Long durability - tested for 50.000 insulation processes
  • 圆形无开放式刀头设计,对使用者来说高度安全,在"X-位置" 更换刀头,被更换的刀头嵌入并包围在塑料体中。

应用范围

  • 精确剥线工具,用于剥离铜制或玻璃纤维制成的信号线,电话线,AV 线,控制和数据传输电缆
  • 可剥离直径不超过11mm的绝大多数多芯数据电缆和光缆(也可剥离PVC护套动力电缆)
  • 不适用于 PUR 材质

产品特性

  • 该工具的最大调整范围是1.0mm(0.04''),调整间隔为0.1mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm

注意

  • 转轮上的"X”位置可使工具锁紧,从而可以快速安全地替换新刀片

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000163
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆剥线工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000163
  • ETIM 6.0 类别描述:剥线/剥皮工具

通则

  • 绝缘厚度:最高达 1 mm

直径

  • 针对外径:2.5 ~ 11 mm

重量

  • 28 g

长度

  • Dimensions:
    L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。