STAR STRIP 剥线工具

用于最大 40 mm 电缆直径的剥线工具,可互换钩,可靠且耐用,同样适用于不易绝缘材料,如 PTFE、TPE、氟聚合物和 PUR

经过特殊打磨的剥线刀适用于难以剥离的绝缘材料,例如PUR,氟聚合物,光纤,TPE 和橡胶

物料编号 物料描述 针对外径 (mm) 长度 (mm) 个数 / 包装单位
STAR STRIP 带有一个刀头,小型和大型挂钩(但是不含替换刀片)
61735820
STAR STRIP 4.5 - 40 150 1
备件
61735821 STAR STRIP 备用叶片 - - 1
61735822 STAR STRIP 小型备用钩 4.5 - 25 - 1
61735823 STAR STRIP 大型备用钩 20 - 40 - 1

优势

  • 可更换挂钩使本产品应用范围更大
  • 适用于圆形、纵向和螺旋切割
  • 高质量刀片确保即使在剥离坚固的绝缘材料时仍具有极佳的剥离效果
  • 刀身坚固,经过100,000次以上的剥离操作寿命测试
  • 符合人体工程力学,使用方便(轻型结构)

应用范围

  • 用于圆形电缆的可调节剥线工具,适用于各种绝缘材质(例如 PVC, PTFE, 橡胶或PUR)
  • 通过可更换的钩子,本工具可用于外径范围在 4.5 - 25 mm 以及 20 - 40 mm的电缆

产品特性

  • The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
  • 特殊锁紧位置可用于圆周,轴向或螺旋形切割
  • 剥线结束后,刀头可自动回复到原始位置,从而减少损坏片的风险
  • 更换挂钩时无需特殊工具 (其余钩子用于拆卸已被安装的钩子)

注意

  • 也可提供备用刀片,存放于工具隔层内

产品包括

  • 61735820: 带刀片工具,小型和大型钩子,不包含备用刀片

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000163
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆剥线工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000163
  • ETIM 6.0 类别描述:剥线/剥皮工具

重量

  • STAR STRIP 配备大型钩子:116 g

长度

  • 尺寸LxHxB:小型钩子: 150x42x30.5 mm 大型钩子:167x52x30.5 mm

发货颜色

  • 黑色

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。