UNIVERSAL STRIP 剥线工具

适合太阳能工业等特殊应用及 PTFE 电缆的剥线工具,德国制造,可互换刀具

物料编号 物料描述 适用 mm² 用于绝缘 长度 mm 重量 kg 个数 / 包装单位
不含刀片的工具
21920005
不带剥线刀片的全球通用剥线工具 - - 194 0.41 1
可换刀片
21920009
Blade DIN 单芯线 0.14 - 6 PVC - - 1
21920126
POF 剥线刀,适用 1、2、4 芯 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920006
PTFE 剥线刀,0.03-2.08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920004
PTFE 剥线刀,2.5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920008
PTFE 剥线刀,0.5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920135
AS-I 剥线刀 - 橡胶 / TPE / PVC - - 1
21920122
太阳能线剥线刀 1.5 - 6.0 XLPO - - 1
全套工具(包括安装刀片)
21920141
符合 DIN 标准的全球通用单芯线剥线工具 0.14 - 6 PVC - - 1
21920125
Universal Strip POF,适用 1、2、4 芯 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920140
Universal Strip AS-I - 橡胶 / TPE / PVC - - 1
21920120
Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO - - 1

优势

  • 特殊剥线方式,使电缆没有凹陷或变形
  • 可更换刀具,以适应各种标称截面
  • 可应用于不同刚度和尺寸的绝缘材料
  • 操作完成后自动松开

应用范围

  • 全球通用型剥线工具,带有可替换剥线刀,适合特殊应用
  • 适用于含氟聚合物和 PVC 芯线,AS-I,太阳能线,POF 电缆
  • 适用于单芯线和多芯电缆护套和绝缘剥离,截面从0.03 to 16 mm²(请查阅每种刀片的适用范围)

产品特性

  • 模型:镀铬,带塑料手柄盖

产品包括

  • 工具和剥线刀可单独订购或已经在包含工具和相应剥线刀的套装中
  • 工具发货时始终包含了长度定位器

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000163
  • ETIM 5.0 类型描述:电缆剥线工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000163
  • ETIM 6.0 类别描述:剥线/剥皮工具

发货颜色

  • 橙色

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。