收缩套管 PROTECT-C

内侧带粘合剂的 PROTECT-C 收缩软管特别适合化学负荷很高的应用。收缩率为 3:1。

双层壁层

防水 抗机械应力 优异的耐化学性能

物料编号 物料描述 收缩范围(mm) 面板厚度 收缩 +- 0.1 mm 包装单位 包装单位:m
61742449
PROTECT-C 3/1 BK 3 - 1 1.0 1 12
61742450
PROTECT-C 6/2 BK 6 - 2 1.1 1 9
61742451
PROTECT-C 9/3 BK 9 - 3 1.3 1 6
61742452
PROTECT-C 12/4 BK 12 - 4 1.7 1 5.4
61742453
PROTECT-C 18/6 BK 18 - 6 2.0 1 3.6
61742454
PROTECT-C 24/8 BK 24 - 8 2.5 1 3

优势

  • 优异的耐化学性能
  • 高度机械稳定性
  • 良好的耐候性
  • 高收缩率和附着率

应用范围

  • 特别适合防腐蚀和防潮罩壳以及高轮廓组件

产品特性

  • 粘合内衬塑料、橡胶、氯丁橡胶、钢材和聚乙烯材料粘合
  • 无硅
  • 耐紫外线

产品包括

  • 塑料袋包装,每个装包数量为 0.6 m

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000217
  • ETIM 5.0 类型描述:热缩管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000217
  • ETIM 6.0 类别描述:收缩软管

注意

  • 双层壁
  • 介电强度:15kV/mm

产品信息

  • 收缩率: 3:1

发货颜色

  • 黑色

材料

  • 改良型交联聚烯烃,内有热塑粘附层
  • 无硅无镉无铅

温度范围

  • -55°C 至 +110°C
  • 收缩温度: > 100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。