收缩套管 PROTECT Set

PROTECT 收缩管套装包括 PROTECT 常见收缩管尺寸分类,收纳在一个便利盒内。套装主要用于维修和维护目的。

缩短装配时间 优异的耐化学性能

cRUus

物料编号 物料描述
61742465 PROTECT Set

优势

  • 方便的塑料盒套装,带有PROTECT 收缩套管,包括小型热气枪

应用范围

  • 用于修理和维护、小规模生产以及研发

产品特性

  • 阻燃(除外颜色:透明)
  • 无硅
  • 抗紫外线(仅限颜色:黑色)

技术认证

  • UL224 认证(除外颜色:透明)
  • UL 文件号:E476215(除外颜色:透明)

注意

  • 不耐发动机油

产品包括

  • 装有热缩套管套装的实用盒
  • 对型号为PROTECT常用收缩套管的所有尺寸进行分类
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000217
  • ETIM 5.0 类型描述:热缩管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Shrink tubing

注意

  • 单壁 / 薄壁
  • 绝缘强度:20 kV/mm

产品信息

  • 收缩率:2︰1

材料

  • 辐照交联聚烯烃

温度范围

  • -55°C 至 +135°C
  • 收缩温度:+90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。