TRONIC 单芯线小车

用于储存单芯线的货架小车

Matching single wire rings under H05V-K and H07V-K (Maxi ring) available.

物料编号 物料描述 Dimension in mm 重量 kg
85001632 TRONIC D=310.0, H=103.0 0.7
85001625 TRONIC Module L=335.0, W=335.0, H=280.0 2.6
85001621 TRONIC Module single core cart 6x2 L=610.0, W=580.0, H=1160.0 29
85001624 TRONIC Single core cart 12 L=670.0, W=610.0, H=950.0 19
85001622 TRONIC Module single core cart 18x2 L=840.0, W=820.0, H=1400.0 93
85001629 TRONIC Single core cart 48 L=865.0, W=770.0, H=1460.0 106

优势

  • -
  • -
  • -
  • -

应用范围

  • -
  • -

产品特性

  • TRONIC module consists of 2 TRONIC mounted on a holder

尺寸

  • fits for cable rings:
  • Cable outerdiameter: max. 10 mm
    Coil Diameter: max. 295 mm
    Inner diameter: 80-180 mm
    Heigth: max. 80 mm

基本参数

  • Max. load per TRONIC: 7 kg

材料

  • -

  • TRONIC is a brand name of the company Meccanica Nicoletti S.R.L.
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。