RFID

缆普产品能以RFID方式沟通。RFID代表"射频识别技术",使数据可以无需连接,无需直射,通过无线电波传输。缆普现在将这项技术运用于电缆和连接器中。

service wissenscenter rfid

RFID技术用于电缆和连接器
射频识别技术的优势现在也可以运用于电缆和连接器。
 RFID标签和RFID传感器在生产阶段就融入我们的产品中。这不会影响产品的高柔性和物理耐用性。这使数据十分简单,方便和安全的通过扫描仪被收集,保存并修复。
这项技术有许多应用可能性——可以用于生产识别,库存管理,生产加工,能量监控,温度及湿度的测量和更多其它应用。

 


带射频识别技术的电缆和连接器有以下优点:

 

  • RFID标签为客户定制,为他们的特殊应用专门编写程序。

 

  • 通过在生产过程中的技术融合,保持电缆的柔性和负载性能
  • 数据存储器可以复写并编码
  • 对温度,湿度和膨胀等物理状态进行准确测量
  • 可随时随地提取测量协议
  • 优化库存和仓储管理
  • 电缆所有应用的可用性
  • 盗版保护