质量及环境意识
质量是取得成功至关重要的因素。因为只有以高品质的产品,建议和服务赢得客户,才能与之建立长久的合作关系。在使用我们产品时,您依赖我们的品质,而我们能确保这一点!

证书确保标准
证书确保了我们的产品和服务符合特定的标准。我们拥有不同领域的证书,可以让您对我们的产品放心。
质量管理和DIN EN ISO 9001
我们质量管理的目标是优化并进一步发展工作运作或业务流程。为了实现这一目标,广泛的材料和产品种类都经过质量控制。许多方面,如:沟通结构,战略方案,维持并增进客户满意度,分析劳动力动力都构成质量管理的一部分。然而,标准化处理和工作流程及产品和服务标准也起着重要作用。作为缆普集团的销售子公司,U.I. Lapp GmbH同样实行质量管理,并且自1994年起就有DIN EN ISO 9001:2000证书。
KTA 1401证书
这个标准约束涉及核领域产品质量保证的机构。
ATEX 证书
"爆炸性环境"或ATEX short,由两个欧盟指令组成:ATEX设备指令94/9/EC和ATEX 工作地点指令99/92/EC。指令目标在于保护那些在有爆炸风险的区域工作的人。
指令由建立在ISO 9001质量管理体系基础上的某些主要要求及生产商必须遵守的特别安全要求组成。通过各种合格评定程序确保指令的执行。自2003年6月起,只能使用符合 ATEX 94/9/EC指令的仪器,零部件和防护系统。在德国这甚至已经被翻译进了国家法律爆炸防治法 (Explosionsschutzverordnung)。我们的产品拥有ATEX证书。
来料检验,作为额外安全功能
然而,我们认为重要的不仅仅是官方标准和证书。除此之外,我们不断努力保证并维持我们的品质,以便能使您保持满意。
作为世界领先的电缆及配件系统解决方案供应商,我们特别重视维护客户的满意度。为了确保客户满意,我们的来料在到货时都会经过严格的彻底检验。这一过程由先进的仪器和手工测试程序完成。不符合我们标准的货物将被筛选出来,直至完成检验。
我们参加与贸易协会
为了确保我们能长期提供您优异品质,缆普员工积极参与各种质量管理贸易协会。
为您的订单提供测试证书
如果您对质量和安全有特别的要求,仅需支付很少的费用,我们就会根据您的特别要求再次检查您的货物。当然,您将获得一张检测证书。
与我们确定(签署)一份质量保证协议
我们与许多客户签订的这些合同,已经真正证明了其价值。这类协议准确规定了我们为您采取的质量措施。该协议在产品从生产到应用的整个运行寿命期间内有效。我们将很乐意与您签订一份质量保证协议。