测试中心
我们的试验和测试中心,有着极高的材料测试和品质保证标准,是我们产品取得决定性进步的进一步保证。

只有最严格的测试才能确保最高的品质
每个缆普集团的产品都必须经过严格的性能和耐久力测试。例如,我们的高柔性电缆经过几百万次不同速度和极端弯曲半径下的弯曲循环测试。只有通过测试的产品,才能被纳入我们的产品范围内。
为最佳产品提供最佳测试方法
在我们的试验和测试中心,我们投入大量财力确保我们的高科技设备始终处于先进水平。测试程序包含下列测试区域:电缆,夹套和材料测试。
综合性电缆质量测试
- 抗张力抗剪强度测试
- 阻力测试
- 电力测试
- 抗扭测试
- 扭转弯曲测试
- 拖链测试
- 弯辊测试
- 火灾测试
夹套的质量检验
- 防护级别测试 - 防水 (IP X3 to X8).
- 防护级别测试 - 防尘 (IP 5X, IP 6X).
- 油喷雾试验符合UL 514 B标准
- 牵引防护测试
严格的物料测试
- 用于材料识别的红外光谱
- 用热重分析法决定材料比例
- 用热分析测试材料的热性能
- 用温控柜测试电缆的老化和储存
我们的测试中心也对我们的客户开放
我们的测试中心也对客户开放。以客户为导向的精神和完美的服务形成了缆普集团企业文化的一部分。因此,我们除了确保产品质量之外,客户还能从我们的测试中心获益。
我们会按客户要求为您的产品进行测试,实行材料检验。例如:您给我们一段电缆,想了解这段电缆的材料组成结构。我们根据红外光谱为您测试并告诉您这段电缆是由什么材料组成的。通过热分析我们能告诉您材料的特性。当然,我们也能检测材料的老化和储存。
我们的专业人员很乐意为您提供产品分析和质量检验方面的咨询和帮助。