面对能源危机,新兴能源产业在迅速发展,但风能、太阳能等清洁能源受环境影响较大,功率不稳定,致使传统电网无法承载,大量能量被浪费,而储能电站可以将这部分能源储存起来,把用电低谷期富余的电能储存起来,输出到用电高峰时,实现削峰填谷。
ESS 储能系统为清净地球做出贡献
储能让电力可靠互联

储能系统(ESS- Energy Storage System)是将一次产生的能量收集起来,供以后使用的系统。是一个可完成存储电能和供电的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。
可以使太阳能、风能发电平滑输出,减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击;通过谷价时段充电,峰价时段放电可以减少用户的电费支出;在大电网断电时,能够孤岛运行,确保对用户不间断供电。
缆普 ESS 解决方案

ESS 是一个复杂的体系,使用符合标准的专用连接器件及电缆,对保障储能电站的安全性来说,显得尤为重要。
缆普专为 ESS 应用设计的电缆,在功能性、可靠性及使用寿命方面都具有高标准。
主要应用在 :
- 包括
- • 电池组之间的连接
- • 蓄电池架之间的连接
- • 蓄电池架和储能变流器 (PCS) 之间的连接
- 包括
- • 储能集装箱之间的连接
- • 储能集装箱和逆变器之间的连接
点击下载 ESS 技术解决方案单页
如您有任何想要了解更多关于 ESS 储能系统电缆的选型和应用,请发送您的需求至下方邮箱,我们将尽快为您提供解决方案
我们将即时为你提供定制化服务: marketing@lappgroup.com.cn
体验创新 感受缆普
ÖLFLEX® DC ESS SC

- • ESS 应用的单芯线
- • 额定电压:DC 1500V,设计标准 EN 50618
- • 规格截面积: 1.5 mm² 至 300 mm²
优势
- • 高柔性
- • 防火阻燃
- • 无卤无毒
- • 工作温度范围广:-40°C至125°C
ÖLFLEX® DC ESS SC A

- • 基于 UL44 RHW-2 设计的ESS应用的单芯线
- • 额定电压:AC 2000V,设计标准 UL44 RHW-2
- • 规格截面积: 1.5 mm² 至 300 mm²
- • 按照 UL, IEC 标准设计的火灾性能
优势
- • UL 认证
- • 防火阻燃
- • 无卤无毒
- • 工作温度范围广:-40°C 至 UL 90°C,适用于潮湿或干燥环境
快捷链接
在线阅读往期刊号
在线阅读电子刊
新年乐翻天,红包大作战
在线阅读电子刊
致匠心
在线阅读电子刊
机器人电缆,革命之旅(上)
在线阅读电子刊
机器人电缆,革命之旅(下)
在线阅读电子刊
专注汽车行业,缆普电缆直面制造挑战
在线阅读电子刊
助力电动汽车,连动未来出行
在线阅读电子刊
缆普家装电缆,家装行业卓越品质
在线阅读电子刊
缆普伴您体验,舒适家居生活
在线阅读电子刊
缆普电缆助力新能源行业
在线阅读电子刊
御风前行,缆普始终与产业同在
查看更多
立即关注缆普集团
联系我们

中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235


+86 21 64400834(传真)